Danfoss América Latina
Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Downloads
> Novidades
> Vendas
> Educação e Treinamento
> Refrigeração Industrial
> Refrigeração Comercial
> Ar Condicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Válvulas de Corte e Regulação

As Válvulas de Corte e Regulação são operadas manualmente para uso em refrigeração industrial onde, por exemplo, é necessário desligar uma parte da tubagem para assistência ou manutenção. As válvulas têm tamanhos de DN 6 mm (¼ polegada) até 300 mm (12 polegadas). São desenhadas para proporcionar um fluxo favorável e facilmente desmontáveis, o que facilita a manutenção. O cone da válvula foi concebido para assegurar um fecho perfeito. Aplicável para todos os refrigerantes comuns incluindo amónia(R-717) e gases/líquidos não corrosivos, dependendo da compatibilidade do material de fecho.